|
|
|
NSYAEUBU61SC
Okvir: 635 x 185 mm, za vzporedno montažo omar. WM V 600 in G 300 mm, IP66
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za spenjanje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sklopni okvir
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Lokacija montaže
|
Stransko povezovanje dveh ohi?ij
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT S3D Compact omara
PanelSeT PanelSeT CRN Compact omara
|
Sestava naprave
|
1 Sklopni okvir
Pritrdilni elementi
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Sklopni okvir: Poliester napolnjen s steklenimi vlakni
|
Teža izdelka
|
1,3 kg
|
Na?in pritrjevanja
|
Z vijakom
|
Vi?ina
|
635 mm
|
Širina
|
185 mm
|
Globina
|
19,5 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP66
|
Montažni premer
|
0 mm
6 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
65,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,030 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
32,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
37,750 kg
|
Trajnost ponudbe
Green Premium status
|
Green Premium izdelek
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin