|
|
|
NSYAEUBUSC
Komplet za združitev omogoča vzporedno namestitev omaric.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za spenjanje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sklopni komplet
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Lokacija montaže
|
Stransko povezovanje dveh ohi?ij
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT S3D Compact omara
PanelSeT PanelSeT CRN Compact omara
|
Sestava naprave
|
4 Distančnik
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Plastika
|
Teža izdelka
|
0,08 kg
|
Na?in pritrjevanja
|
Z vijakom
|
Vi?ina
|
15 mm
|
Širina
|
150 mm
|
Globina
|
130 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP66
|
Montažni premer
|
8 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
98,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,080 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
500
|
Paket 3 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
70,600 kg
|
Trajnost ponudbe
Green Premium status
|
Green Premium izdelek
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin