Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYAMFSTB |
Schneider-Electric
 
NSYAMFSTB slika – Schneider- scope
NSYAMFSTB
Samorezni vijaki, Ø 4 mm, višine 10 mm za pritrditev montažnih plošč.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Samovrezni vijak
Aplikacija Večnamenski
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa TBP
Thalassa Thalassa TBS
Količina na set/komplet Komplet 100
Dolžina Dolžina vijaka: 10 mm
Vrsta navoja M4
Teža izdelka 0,16 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 11,500 cm
Paket 1 Teža 130,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,500 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 2000
Paket 3 Višina 40,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 271,000 kg