|
|
|
NSYAMPA2924TB
Izolacijska montažna plošča debeline 25 mm, za omare V 275 Š 225 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Zadnji klini
|
Opis montažne plošče
|
Izolacija
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa TBS
Thalassa Thalassa TBP
|
Sestava naprave
|
1 Montažna plošča
|
Material
|
Poliester
|
Barva
|
Siva
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaM4 ssamo-vrezni - Na hrbtnih zakovicah lokacija
|
Višina
|
Nazivna: 291 mm
Realno: 215 mm
|
Širina
|
Nazivna: 241 mm
Realno: 265 mm
|
Debelina
|
3 mm
|
Teža izdelka
|
0,26 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
22,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
291,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
800
|
Paket 2 Višina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
232,800 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|