|
|
|
NSYAMPA3429TB
Izolacijska montažna plošča debeline 25 mm, za omare V 325 Š 275 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Zadnji klini
|
Opis montažne plošče
|
Izolacija
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa TBS
Thalassa Thalassa TBP
|
Sestava naprave
|
1 Montažna plošča
|
Material
|
Poliester
|
Barva
|
Siva
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaM4 ssamo-vrezni - Na hrbtnih zakovicah lokacija
|
Višina
|
Nazivna: 341 mm
Realno: 265 mm
|
Širina
|
Realno: 315 mm
Nazivna: 291 mm
|
Debelina
|
3 mm
|
Teža izdelka
|
0,34 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
26,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
32,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
340,0 g