|
|
|
NSYAMPM2924TB
Mont. plošča iz galvaniziranega jekla debeline 15 mm za omare V 275 Š 225 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Zadnji klini
|
Opis montažne plošče
|
Navaden
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa TBS
Thalassa Thalassa TBP
|
Sestava naprave
|
1 Montažna plošča
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaM4 ssamo-vrezni - Na hrbtnih zakovicah lokacija
|
Višina
|
Nazivna: 291 mm
Realno: 215 mm
|
Širina
|
Nazivna: 241 mm
Realno: 265 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,26 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,9 cm
|
Paket 1 Širina
|
23,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
680,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
4,2 cm
|
Paket 2 Širina
|
23,2 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
28,2 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,008 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
500
|
Paket 3 Višina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
340,0 kg