Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYAMPM3429TB |
Schneider-Electric
 
NSYAMPM3429TB slika – Schneider- scope
NSYAMPM3429TB
Mont. plošča iz galvaniziranega jekla debeline 15 mm za omare V 325 Š 275 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Zadnji klini
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa TBS
Thalassa Thalassa TBP
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM4 ssamo-vrezni - Na hrbtnih zakovicah lokacija
Višina Nazivna: 341 mm
Realno: 265 mm
Širina Realno: 315 mm
Nazivna: 291 mm
Debelina 1,5 mm
Teža izdelka 0,34 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,200 cm
Paket 1 Širina 26,500 cm
Paket 1 Dolžina 31,500 cm
Paket 1 Teža 999,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 4,000 cm
Paket 2 Širina 28,400 cm
Paket 2 Dolžina 33,500 cm
Paket 2 Teža 9,990 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 480
Paket 3 Višina 34,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 487,000 kg