Schneider-Electric
 
NSYAMRD15357SB slika – Schneider- scope
NSYAMRD15357SB
Simetrična montažna letev V 35 G 7,5 mm - D 150 mm za PanelSeT SBM
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija Ve?namenski
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Letev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Tip letve Simetri?na DIN
Nazivne mere omare -
Montažna podpora Samovrezni vijak
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SBM
Sestava naprave 1 Letev
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
Na?in pritrjevanja Z vijakom - vrsta vijakaØ 5 mm samovrezni vijaki - Zadnji del omare lokacija
Vi?ina 35 mm
Širina Nazivna: 135 mm
Pritrdilni centri: 114 mm
Globina 7,5 mm
Debelina 1 mm
Teža izdelka 0,045 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,750 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 15,000 cm
Paket 1 Teža 45,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 8,880 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni