Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYAMRD16357TB |
Schneider-Electric
 
NSYAMRD16357TB slika – Schneider- scope
NSYAMRD16357TB
Simetrična letev DIN, V 35 x G 7,5 mm, dol.: 140 mm, za 150 mm omare (notr.)
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Izdelek ali sestavni del Letev
Aplikacija naprave Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Količina na embalažo Komplet 10
Komplementarno
Tip letve Simetrična DIN
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa TBS
Thalassa Thalassa TBP
Sestava naprave 1 Letev
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Dolžina Realno: 140 mm
Notranja višina ali širina omare: 150 mm
Višina 35 mm
Širina 7,5 mm
Debelina 1 mm
Teža izdelka 0,048 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,800 cm
Paket 1 Širina 4,000 cm
Paket 1 Dolžina 14,500 cm
Paket 1 Teža 49,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,960 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 2000
Paket 3 Višina 50,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 125,000 cm
Paket 3 Teža 105,500 kg