|
|
|
NSYAMRD19357TB
Simetrična letev DIN, V 35 x G 7,5 mm, dol.: 168 mm, za 175 mm omare (notr.)
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Inštalacijski dodatek
|
Izdelek ali sestavni del
|
Letev
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Količina na embalažo
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Tip letve
|
Simetrična DIN
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa TBS
Thalassa Thalassa TBP
|
Sestava naprave
|
1 Letev
|
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Dolžina
|
Realno: 168 mm
Notranja višina ali širina omare: 175 mm
|
Višina
|
35 mm
|
Širina
|
7,5 mm
|
Debelina
|
1 mm
|
Teža izdelka
|
0,056 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
56,0 g