Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYAMRD24357TB |
Schneider-Electric
 
NSYAMRD24357TB slika – Schneider- scope
NSYAMRD24357TB
Simetrična letev DIN, V 35 x G 7,5 mm, dol.: 214 mm, za 225 mm omare (notr.)
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Izdelek ali sestavni del Letev
Aplikacija naprave Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Količina na embalažo Komplet 10
Komplementarno
Tip letve Simetrična DIN
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa TBS
Thalassa Thalassa TBP
Sestava naprave 1 Letev
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Dolžina Realno: 214 mm
Notranja višina ali širina omare: 225 mm
Višina 35 mm
Širina 7,5 mm
Debelina 1 mm
Teža izdelka 0,072 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,750 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 24,100 cm
Paket 1 Teža 72,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,740 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 2000
Paket 3 Višina 50,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 125,000 cm
Paket 3 Teža 150,400 kg