|
|
|
NSYAMRD29357TB
Simetrična letev DIN, V 35 x G 7,5 mm, dol.: 264 mm, za 275-mm omare (notranje)
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Inštalacijski dodatek
|
Izdelek ali sestavni del
|
Letev
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Količina na embalažo
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Tip letve
|
Simetrična DIN
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa TBS
Thalassa Thalassa TBP
|
Sestava naprave
|
1 Letev
|
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Dolžina
|
Realno: 264 mm
Notranja višina ali širina omare: 275 mm
|
Višina
|
35 mm
|
Širina
|
7,5 mm
|
Debelina
|
1 mm
|
Teža izdelka
|
0,092 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
92 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
37 cm
|
Paket 2 Širina
|
19,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
2 cm
|
Paket 2 Teža
|
940 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
CAR
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
20 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,88 kg