|
|
|
NSYAMRD34357TB
Simetrična letev DIN, V 35 x G 7,5 mm, dol.: 316 mm, za 325 mm omare (notr.)
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Inštalacijski dodatek
|
Izdelek ali sestavni del
|
Letev
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Količina na embalažo
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Tip letve
|
Simetrična DIN
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa TBS
Thalassa Thalassa TBP
|
Sestava naprave
|
1 Letev
|
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Dolžina
|
Realno: 316 mm
Notranja višina ali širina omare: 325 mm
|
Višina
|
35 mm
|
Širina
|
7,5 mm
|
Debelina
|
1 mm
|
Teža izdelka
|
0,11 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,750 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
34,100 cm
|
Paket 1 Teža
|
110,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,600 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAL
|
Število enot v Paketu 3
|
500
|
Paket 3 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
125,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
76,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|