|
|
|
NSYAMRD40357SB
Simetrična letev DIN V 35 G 7,5 mm - dolžina 400 mm za PanelSeT SBM
|
|
|
Glavno
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Letev
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Tip letve
|
Simetri?na DIN
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Montažna podpora
|
Samovrezni vijak
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SBM
|
Sestava naprave
|
1 Letev
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevle?eno s cinkom
|
Na?in pritrjevanja
|
Z vijakom - vrsta vijakaØ 5 mm samovrezni vijaki - Zadnji del omare lokacija
|
Vi?ina
|
35 mm
|
Širina
|
Nazivna: 385 mm
Pritrdilni centri: 364 mm
|
Globina
|
7,5 mm
|
Debelina
|
1 mm
|
Teža izdelka
|
0,13 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,510 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
39,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
130,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
39,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,308 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
2400
|
Paket 3 Višina
|
48,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
320,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin