Schneider-Electric
 
NSYAMRD80357SB slika – Schneider- scope
NSYAMRD80357SB
Simetrična letev DIN V 35 G 7,5 mm - dolžina 800 mm za PanelSeT SBM
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija Večnamenski
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Letev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Tip letve Simetrična DIN
Nazivne mere omare -
Montažna podpora Samovrezni vijak
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SBM
Sestava naprave 1 Letev
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja Z vijakom - vrsta vijakaØ 5 mm samovrezni vijaki - Zadnji del omare lokacija
Višina 35 mm
Širina Nazivna: 785 mm
Pritrdilni centri: 764 mm
Globina 7,5 mm
Debelina 1 mm
Product weight 0,267 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 79,500 cm
Paket 1 Teža 267,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 4,000 cm
Paket 2 Širina 4,500 cm
Paket 2 Dolžina 79,500 cm
Paket 2 Teža 2,674 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 29,000 cm
Paket 3 Širina 37,500 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 53,480 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni