|
|
|
NSYAS800
Nastavitev podpora 800 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Podporni dodatek
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podpora za zbiralko
|
Aplikacija
|
Večnamenski
Aplikacija Prisme
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Dno
|
Položaj zbiralke
|
Vertikalno
|
Združljivost serije/obsega
|
Linergy Linergy LGYE
Linergy Linergy BS
Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Komplementarno
Povezava omara-naprava
|
Linergy LGYE Bočna Zbiralka
Linergy BS Bočna Zbiralka
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Izoliranje zbiralčnih podpornikov
1 Kovinski nosilec
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Podpora za zbiralko: Plastika
Kovinski nosilec: Jeklo
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Spodnji okvir omare lokacija
|
Višina
|
66 mm
|
Širina
|
Pritrdilni centri: 750 mm
Nazivna: 800 mm
|
Globina
|
39 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
77,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,902 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
37,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
38,040 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
14
|
Pogodbena garancija
|
|