|
|
|
NSYATP24DTM
Pokrivna plošča, 24 modulov, dolžina 432 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Slepi pokrov
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Aplikacija
|
Modularna distribucijska aplikacija
Ve?namenski
|
Lokacija montaže
|
Na izrezanih sprednjih plo??ah
|
Sestava naprave
|
1 Trak
|
Skupno število 18 mm modulov
|
24
|
Komplementarno
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Material
|
PVC
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Način pritrjevanja
|
Vpeto
|
Dol?ina
|
432 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
43,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
64,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
180
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,600 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
2700
|
Paket 3 Višina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
201,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin