Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYAVD1U312T |
Schneider-Electric
 
NSYAVD1U312T slika – Schneider- scope
NSYAVD1U312T
Actassi - mešalni predal - 50 dB - 312 m3/h
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Actassi
Izdelek ali sestavni del Mešalni predal
Kategorija dodatkov/ločenih delov Termično upravljanje
Aplikacija naprave Nadzor pretoka zraka
Air flow 312 m3/h
Komplementarno
Sestava naprave 2 Ventilator
1 Termostat
1 Stikalo
Nazivna napetost 230 V AC
Nazivna moč v W 34 W
Tip zaslona LED
Tip hlajenja Vgrajen ventilator
Število stojalnih enot 1U
Globina 200 mm
Teža izdelka 2,5 kg
Okolje
Stopnja hrupa 50 dB
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 48,500 cm
Paket 1 Dolžina 21,000 cm
Paket 1 Teža 2,206 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 120
Paket 2 Višina 100,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 264,720 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami