Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYAVD1U480 |
Schneider-Electric
 
NSYAVD1U480 slika – Schneider- scope
NSYAVD1U480
Actassi - mešalni predal - 43 dB - 486 m3/h
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Actassi
Izdelek ali sestavni del Mešalni predal
Kategorija dodatkov/ločenih delov Termično upravljanje
Air flow 486 m3/h
Komplementarno
Sestava naprave 3 Ventilator
Nazivna napetost 230 V AC
Nazivna moč v W 45 W
Tip zaslona LED
Tip hlajenja Vgrajen ventilator
Število stojalnih enot 1U
Višina 530 mm
Width 230 mm
Globina 60 mm
Teža izdelka 3,3 kg
Okolje
Stopnja hrupa 43 dB
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 22,000 cm
Paket 1 Dolžina 53,000 cm
Paket 1 Teža 3,634 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 19,222 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 124,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 330,552 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami