Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYAZ3PLA |
Schneider-Electric
 
NSYAZ3PLA slika – Schneider- scope
NSYAZ3PLA
Spojka za mont. razl. PLA + NSYZNPLAxx pri 900-mm podnožju NSYZHPLA G 320 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za spenjanje
Izdelek ali sestavni del Sklopni komplet
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Montažna podpora Podnožja, Med podnožjem H:60mm in podnožjem H:900mm
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA PLAZ
Thalassa Thalassa PLA PLAZT
Sestava naprave 2 Plošča
Komplementarno
Način pritrjevanja Privito - vrsta vijakaM12 - Podnožje H: 60 mm s spodnjim delom omare lokacija
S pritrditvijo elementa - vrsta vijakaM14 - Podnožje H: 60 mm s podnožjem H: 900 mm lokacija
Višina 50 mm
Širina 270 mm
Globina 62 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,500 cm
Paket 1 Širina 10,500 cm
Paket 1 Dolžina 28,500 cm
Paket 1 Teža 1,084 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 80,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 245,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142