|
|
|
NSYAZ4PLA
Spojka za mont. razl. PLA + NSYZNPLAxx pri 900-mm podnožju NSYZHPLA G 420 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za spenjanje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sklopni komplet
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Montažna podpora
|
Podnožja, Med podnožjem H:60mm in podnožjem H:900mm
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA PLAZ
Thalassa Thalassa PLA PLAZT
|
Sestava naprave
|
2 Plošča
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Privito - vrsta vijakaM12 - Podnožje H: 60 mm s spodnjim delom omare lokacija
S pritrditvijo elementa - vrsta vijakaM14 - Podnožje H: 60 mm s podnožjem H: 900 mm lokacija
|
Višina
|
50 mm
|
Širina
|
370 mm
|
Globina
|
62 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,416 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
28
|
Paket 2 Višina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
51,500 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|