|
|
|
NSYBANPLA53
Vodoravna podporna plošča za omaro PLA Š500xG320 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Inštalacijski dodatek
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podpora
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Montažna podpora
|
Vertikalni stebrički, Za namestitev ene ali večih podpornih plošč
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plošča
|
Komplementarno
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
NULL
|
Prilagodljiv v višino vsakih 50 mm zaStebrički
|
Maksimalna obremenitev
|
60 kg
|
Višina
|
18 mm
|
Širina
|
458 mm
|
Globina
|
240 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
22,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
46,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,670 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
37,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
33,400 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|