Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYBANPLA54 |
Schneider-Electric
 
NSYBANPLA54 slika – Schneider- scope
NSYBANPLA54
Vodoravna podporna plošča za omaro PLA Š 500 x G 420 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Izdelek ali sestavni del Podpora
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Montažna podpora Vertikalni stebrički, Za namestitev ene ali večih podpornih plošč
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plošča
Komplementarno
Material Galvanizirano jeklo
NULL Prilagodljiv v višino vsakih 50 mm zaStebrički
Maksimalna obremenitev 50 kg
Višina 18 mm
Širina 458 mm
Globina 340 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,3 cm
Paket 1 Širina 32,2 cm
Paket 1 Dolžina 51,0 cm
Paket 1 Teža 100,0 g