|
|
|
NSYBANPLA74
Vodoravna podporna plošča za omaro PLA Š 750 x G 420 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Inštalacijski dodatek
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podpora
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Montažna podpora
|
Vertikalni stebrički, Za namestitev ene ali večih podpornih plošč
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plošča
|
Komplementarno
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
NULL
|
Prilagodljiv v višino vsakih 50 mm zaStebrički
|
Maksimalna obremenitev
|
50 kg
|
Višina
|
18 mm
|
Širina
|
708 mm
|
Globina
|
340 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
34,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
71,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,396 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
42,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
115,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|