Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYBANPLA76 |
Schneider-Electric
 
NSYBANPLA76 slika – Schneider- scope
NSYBANPLA76
Vodoravna podporna plošča za omaro PLA Š 750 x G 620 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Izdelek ali sestavni del Podpora
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Montažna podpora Vertikalni stebrički, Za namestitev ene ali večih podpornih plošč
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plošča
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Galvanizirano jeklo
NULL Prilagodljiv v višino vsakih 50 mm zaStebrički
Maksimalna obremenitev 50 kg
Višina 18 mm
Širina 708 mm
Globina 580 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 52,500 cm
Paket 1 Dolžina 71,000 cm
Paket 1 Teža 6,720 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 148,000 kg