|
|
|
NSYBE27G
Komplet 2 plastičnih zunanjih tečajev za omaro PLS
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tečaj
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa PLS modularna ohišja
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 x Tečaj
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 2
|
Komplementarno
Material
|
Plastika
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Med zadnjo stranjo in pokrovom lokacija
|
Kot delovanja
|
180 °
|
Mehanizem odpiranja
|
Zunanji
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
71,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
800
|
Paket 2 Višina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
150,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|