|
|
|
NSYBHS600
Vodoravna podpora zbiralke do 3200 A 600 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek zbiralke
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nosilec zbiralke
|
Aplikacija
|
Večnamenski
Aplikacija Prisme
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na strukturi omare
|
Montažna podpora
|
Vertikalni stebrički
|
Položaj zbiralke
|
Horizontalno
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
Linergy Linergy LGYE
Linergy Linergy BS
Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFM
PanelSeT PanelSeT SFX
|
Komplementarno
Povezava omara-naprava
|
Linergy BS Horizontalno Zbiralka - Pritrjen
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Kovinski nosilec
2 Izoliranje zbiralčnih podpornikov
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Podpora za zbiralko: Plastika
Kovinski nosilec: Jeklo
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Višina
|
59,25 mm
|
Širina
|
Pritrdilni centri: 510 mm
|
Globina
|
39 mm
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
3200 A
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
51,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,682 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
48,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
190,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
12
|
Pogodbena garancija
|
|