Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYBICRN |
Schneider-Electric
 
NSYBICRN slika – Schneider- scope
NSYBICRN
Standardni tečaj PanelSeT CRN
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Tečaj
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Na omari
Združljivost serije/obsega PanelSeT CRN omara
Sestava naprave 2 x Tečaj
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na ohišju omare lokacija
Kot delovanja 120 °
Maksimalna obremenitev 50 kg/m²
Teža izdelka 0,065 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 1,500 cm
Paket 1 Teža 65,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142