Schneider-Electric
 
NSYBN406 slika – Schneider- scope
NSYBN406
Drsna matica M6 s pl. za 40-mm letev v obl. črke C (tip C40) - v kom.: 100 enot
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Drsna matica
Aplikacija Večnamenski
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SDX
Montažna podpora 40 mm Simetrična letev
Količina na set/komplet Komplet 100
Vrsta navoja M6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 18,000 cm
Paket 1 Teža 15,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 4,000 cm
Paket 2 Širina 20,000 cm
Paket 2 Dolžina 30,000 cm
Paket 2 Teža 1,498 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1