Schneider-Electric
 
NSYBN408 slika – Schneider- scope
NSYBN408
Drsna matica M8 s pl. za 40-mm letev v obliki črke C (tip C40) - v kom.: 50 enot
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Drsna matica
Aplikacija Ve?namenski
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SDX
Monta?na podpora 40 mm Simetrična letev
Količina na set/komplet Komplet 50
Vrsta navoja M8
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 16,000 cm
Paket 1 Dolžina 16,000 cm
Paket 1 Teža 2,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 4,000 cm
Paket 2 Širina 18,000 cm
Paket 2 Dolžina 30,000 cm
Paket 2 Teža 1,472 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni