Schneider-Electric
 
NSYBP146 slika – Schneider- scope
NSYBP146
Zadnja plošča PanelSeT SF za zunanjo pritrditev - 1400 x 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Zadnja plošča
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Zadnji del omare
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Zadnja plošča
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaZarobljeno - Iz zunanjosti omare lokacija
Višina Nazivna: 1400 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 59,500 cm
Paket 1 Dolžina 149,000 cm
Paket 1 Teža 12,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 62,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 243,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 85
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev