|
|
|
NSYBRF12PLAG
Fiksno ohišje 19" 12 U za omaro PLA V 750 x Š 750 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
19" stojalo
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Tip stojala
|
Pritrjen
|
Lokacija montaže
|
Pred omaro
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 19" pokonci
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Število 19" enot
|
12
|
Komplementarno
Material
|
Jeklena pločevina
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Tip ključavnice
|
Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
3 kg Na enoto
|
Višina
|
Nazivna: 750 mm
|
Debelina
|
2 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
79,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,986 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
48,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
132,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|