|
|
|
NSYBRF17PLAG
Fiksno ohišje 19" 17 U za omaro PLA V 1000 x Š 750 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
19" stojalo
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Tip stojala
|
Pritrjen
|
Lokacija montaže
|
Pred omaro
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 19" pokonci
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Število 19" enot
|
17
|
Komplementarno
Material
|
Jeklena pločevina
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Tip ključavnice
|
Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
3 kg Na enoto
|
Višina
|
Nazivna: 1000 mm
|
Debelina
|
2 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
83,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,651 kg