Schneider-Electric
 
NSYBRF21PLAG slika – Schneider- scope
NSYBRF21PLAG
Fiksno ohišje 19" 21 U za omaro PLA V 1250 x Š 750 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del 19" stojalo
Aplikacija Ve?namenski
For enclosure nominal dimensions -
Tip stojala Pritrjen
Lokacija montaže Pred omaro
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 19" pokonci
Količina na set/komplet Komplet 1
Število 19" enot 21
Komplementarno
Material Jeklena pločevina
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Tip ključavnice Klju?avnica 5 mm dvojni jezi?ek
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Barva Siva ( RAL 7035)
Trajna dovoljena obremenitev 3 kg Na enoto
Vi?ina Nazivna: 1250 mm
Debelina 2 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,000 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 100,000 cm
Paket 1 Teža 5,290 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 171,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni