Schneider-Electric
 
NSYBVS400 slika – Schneider- scope
NSYBVS400
Horizontalni nosilec za zbiralke do 3200 A 400 x 400 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek zbiralke
Izdelek ali sestavni del Nosilec zbiralke
Aplikacija Aplikacija Prisme
Ve?namenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Na strukturi omare
Položaj zbiralke Vertikalno
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
Komplementarno
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Kovinski nosilec
2 Izoliranje zbiralčnih podpornikov
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Podpora za zbiralko: Plastika
Kovinski nosilec: Jeklo
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Širina Pritrdilni centri: 350 mm
Nazivna: 400 mm
Globina 39 mm
[In] nazivni tok 3200 A
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 39,000 cm
Paket 1 Teža 1,494 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 11
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev