|
|
|
NSYBVS600
Horizontalni nosilec za zbiralke do 3200 A 600 x 600 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek zbiralke
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nosilec zbiralke
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
Aplikacija Prisme
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na strukturi omare
|
Položaj zbiralke
|
Vertikalno
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
Linergy Linergy LGYE
Linergy Linergy BS
Prisma Prisma PH
|
Komplementarno
Povezava omara-naprava
|
Linergy LGYE Bočna Zbiralka - Pritrjen
Linergy BS Bočna Zbiralka - Pritrjen
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Kovinski nosilec
2 Izoliranje zbiralčnih podpornikov
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Podpora za zbiralko: Plastika
Kovinski nosilec: Jeklo
|
Na?in pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Širina
|
Pritrdilni centri: 550 mm
Nazivna: 600 mm
|
Globina
|
39 mm
|
[In] nazivni tok
|
3200 A
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
58,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,772 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
48,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
102,000 kg