Schneider-Electric
 
NSYBVS800 slika – Schneider- scope
NSYBVS800
Horizontalni nosilec za zbiralke do 3200 A 800 x 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek zbiralke
Izdelek ali sestavni del Nosilec zbiralke
Aplikacija Aplikacija Prisme
Ve?namenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Na strukturi omare
Položaj zbiralke Vertikalno
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
Linergy Linergy LGYE
Linergy Linergy BS
Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFM
Komplementarno
Povezava omara-naprava Linergy LGYE Bočna Zbiralka - Pritrjen
Linergy BS Bočna Zbiralka - Pritrjen
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Kovinski nosilec
2 Izoliranje zbiralčnih podpornikov
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Podpora za zbiralko: Plastika
Kovinski nosilec: Jeklo
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Širina Pritrdilni centri: 750 mm
Nazivna: 800 mm
Globina 39 mm
[In] nazivni tok 3200 A
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 79,000 cm
Paket 1 Teža 2,378 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 23,780 kg