|
|
|
NSYCAF104X95X
Filter proti komarjem iz nerjavečega jekla za ref. NSYCAG104x80LM
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Filter
|
Združljivost serije/obsega
|
ClimaSys ClimaSys CV
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Med omaro in kovinsko rampo
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Kvadratna kovinska plošča 120 x 120 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Nerjaveče jeklo 304
|
Širina
|
Zunanji: 98 mm
|
Višina
|
Zunanji: 115 mm
|
Debelina
|
0,6 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
30,000 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|