|
|
|
NSYCAF125M
Filter proti insektom za odzr. reš./izr. zr. 125 x 125 mm zun. dim. 170 x 150 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Filter
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
ClimaSys ClimaSys CV
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Med omaro in izhodno re?etko
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Izstopna re?etka 170 x 150 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Nerjave?e jeklo
|
Suitable for
|
125 x 125 mm Izrez
|
Širina
|
Izrez: 114 mm
|
Vi?ina
|
Izrez: 114 mm
|
Debelina
|
8 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
32,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,900 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
800
|
Paket 3 Višina
|
57,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
43,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76