|
|
|
NSYCAF125O
Mašč. amb. filter za odzr. reš. ali izr. zr. zun. dim. 125 x 125 mm 170 x 150 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Filter
|
Združljivost serije/obsega
|
ClimaSys ClimaSys CV
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Med omaro in izhodno rešetko
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Izstopna rešetka 170 x 150 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 5
|
Suitable for
|
125 x 125 mm Izrez
|
Širina
|
Izrez: 114 mm
|
Višina
|
Izrez: 114 mm
|
Debelina
|
8 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
16,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,400 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
800
|
Paket 3 Višina
|
36,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
41,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|