Schneider-Electric
 
NSYCAF125T slika – Schneider- scope
NSYCAF125T
Fini fil. G3 za odz. reš. ali izr. zr. s fil. z. dim. 125 x 125 mm 170 x 150 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CA
Izdelek ali sestavni del Filter
Združljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CV
Prisma Prisma P
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Komplementarno
Lokacija montaže Med omaro in izhodno rešetko
Destinacija dodatkov/ločenih delov Izstopna rešetka 170 x 150 mm
Količina na set/komplet Komplet 5
Material Sintetični material
Suitable for 125 x 125 mm Izrez
Širina Izrez: 114 mm
Višina Izrez: 114 mm
Debelina 8 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,800 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 4,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 4,000 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 14,000 cm
Paket 2 Teža 18,000 g
Embalažna enota Paketa 3 CAR
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 716,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months