Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCAF170X190X |
Schneider-Electric
 
NSYCAF170X190X slika – Schneider- scope
NSYCAF170X190X
Filter proti komarjem iz nerjavečega jekla za ref. NSYCAG170x190LM
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CA
Izdelek ali sestavni del Filter
Združljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CV
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Komplementarno
Lokacija montaže Med omaro in kovinsko rampo
Destinacija dodatkov/ločenih delov Kvadratna kovinska plošča 220 x 220 mm
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Nerjaveče jeklo 304
Širina Zunanji: 197 mm
Višina Zunanji: 215 mm
Debelina 0,6 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 23,000 cm
Paket 1 Širina 23,000 cm
Paket 1 Dolžina 0,500 cm
Paket 1 Teža 60,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76