Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCAF190 |
Schneider-Electric
 
NSYCAF190 slika – Schneider- scope
NSYCAF190
ClimaSys filter G2 M1 za zunanjo robustno omaro z vent. ref. NSYCAG223LFHD
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CA
Izdelek ali sestavni del Filter
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja težka naloga
Združljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CV
Thalassa Thalassa PHD
Spacial Spacial S3HD
Spacial Spacial SFHD
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Certifikacija CE
UL
Komplementarno
Lokacija montaže Na ventilatorju
Destinacija dodatkov/ločenih delov Izstopna rešetka 223 x 223 mm
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Sintetični material
Širina Premer: 220 mm
Višina Zunanji: 80 mm
Debelina 190 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 25,000 cm
Paket 1 Dolžina 28,000 cm
Paket 1 Teža 30,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 95,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 18,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76