|
|
|
NSYCAF223
Std. fil. G2 za odzr. reš./izr. zr. s fil. 223 x 223 mm zun. dim. 268 x 248 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Filter
|
Združljivost serije/obsega
|
ClimaSys ClimaSys CV
Prisma Prisma P
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Med omaro in izhodno rešetko
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Izhodna rešetka 268 x 248 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 5
|
Suitable for
|
223 x 223 mm Izrez
|
Širina
|
Izrez: 223 mm
Zunanji: 248 mm
|
Višina
|
Izrez: 223 mm
Zunanji: 268 mm
|
Debelina
|
8 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1 cm
|
Paket 1 Širina
|
22,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
8 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
5 cm
|
Paket 2 Širina
|
22,3 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
23 cm
|
Paket 2 Teža
|
47 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
1000
|
Paket 3 Višina
|
96 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 3 Teža
|
28,4 kg