Schneider-Electric
 
NSYCAF223T slika – Schneider- scope
NSYCAF223T
Fini fil. G3 za odzr. reš./izr. zr. s fil. 223 x 223 mm zun. dim. 268 x 248 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CA
Izdelek ali sestavni del Filter
Združljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CV
Prisma Prisma P
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Komplementarno
Lokacija montaže Med omaro in izhodno rešetko
Destinacija dodatkov/ločenih delov Izhodna rešetka 268 x 248 mm
Količina na set/komplet Komplet 5
Material Sintetični material
Suitable for 223 x 223 mm Izrez
Širina Izrez: 212 mm
Višina Izrez: 212 mm
Debelina 8 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 25,000 cm
Paket 1 Dolžina 21,000 cm
Paket 1 Teža 12,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 25,000 cm
Paket 2 Dolžina 21,000 cm
Paket 2 Teža 56,000 g
Embalažna enota Paketa 3 CAR
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 20,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,168 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months