Schneider-Electric
 
NSYCAF228R slika – Schneider- scope
NSYCAF228R
Filter za strešno odzr. rešetko ali izr. str. zračnik s fil. IP54 228 x 228 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CA
Izdelek ali sestavni del Filter
Združljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CV
Prisma Prisma P
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Komplementarno
Lokacija montaže On hood device
Destinacija dodatkov/ločenih delov Pokrov za naravno zračenje IP54
Količina na set/komplet Komplet 1
Debelina 200 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 22,800 cm
Paket 1 Dolžina 22,800 cm
Paket 1 Teža 88,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 400,000 g
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 53,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 20,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev