|
|
|
NSYCAF291
Std. fil. G2 za odzr. reš./izr. zr. s fil. 92 x 92 mm zun. dim. 137 x 117 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Filter
|
Združljivost serije/obsega
|
ClimaSys ClimaSys CV
Prisma Prisma P
Prisma Prisma G
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Med omaro in izhodno rešetko
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Izhodna rešetka 336 x 316 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 5
|
Suitable for
|
291 x 291 mm Izrez
|
Širina
|
316 mm
|
Višina
|
336 mm
|
Debelina
|
8 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
28,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
28,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
12,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
35,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
33,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
85,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
800
|
Paket 3 Višina
|
167,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
34,0 kg