|
|
|
NSYCAF291M
Fil. proti insek. za odzr. reš./izr. zr. 291 x 291 mm z. dim. 336 x 316 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Filter
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
ClimaSys ClimaSys CV
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Med omaro in izhodno re?etko
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Izhodna re?etka 336 x 316 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Nerjave?e jeklo
|
Suitable for
|
291 x 291 mm Izrez
|
Širina
|
Izrez: 280 mm
|
Vi?ina
|
Izrez: 280 mm
|
Debelina
|
8 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
31,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
45,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
172,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
800
|
Paket 2 Višina
|
172,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
162,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76