Schneider-Electric
 
NSYCAF291O slika – Schneider- scope
NSYCAF291O
Mašč. amb. filter za odzr. reš. ali izr. zr. zun. dim. 291 x 291 mm 170 x 150 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CA
Izdelek ali sestavni del Filter
Zdru?ljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CV
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Komplementarno
Lokacija montaže Med omaro in izhodno re?etko
Destinacija dodatkov/ločenih delov Izhodna re?etka 336 x 316 mm
Količina na set/komplet Komplet 5
Suitable for 291 x 291 mm Izrez
Širina Izrez: 280 mm
Vi?ina Izrez: 280 mm
Debelina 8 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 28,000 cm
Paket 1 Dolžina 29,000 cm
Paket 1 Teža 19,600 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 7,500 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 30,000 cm
Paket 2 Teža 119,500 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 1,845 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev