|
|
|
NSYCAF92M
Filter proti insektom za odzr. reš./izr. zr. 92 x 92 mm zun. dim. 137 x 117 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Filter
|
Združljivost serije/obsega
|
ClimaSys ClimaSys CV
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Med omaro in izhodno rešetko
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Izstopna rešetka 137 x 117 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Nerjaveče jeklo
|
Suitable for
|
92 x 92 mm Izrez
|
Širina
|
Izrez: 83 mm
|
Višina
|
Izrez: 83 mm
|
Debelina
|
6 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
30,000 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|